MAX8511
量产超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
低噪声、低压差、120mA线性稳压器,SC70封装,无需折衷各项指标
- 产品模型
- 7
概述
- 节省空间的5引脚SC70封装和TDFN (2mm x 2mm)封装
- 在100Hz至100kHz带宽内,仅11µVRMS的输出噪声(MAX8510)
- 在1kHz时,达到78dB的PSRR (MAX8510)
- 120mA负载时,仅120mV压差
- 在任何负载下可稳定工作于1µF陶瓷电容
- 120mA保证输出电流
- 仅需输入和输出电容(MAX8511)
- 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8510/MAX8511)和可调输出电压(MAX8512)
- 40µA低地电流
- 优异的负载/输入瞬态响应
- 过流和热保护
MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供120mA连续输出电流。这三款稳压器在120mA负载电流时具有120mV的低压差。MAX8510采用一种先进的结构,达到了11µVRMS的超低输出电压噪声和54dB的PSRR (100kHz时)。
MAX8511无需旁路电容,因而可使PCB面积更小。MAX8512输出电压可通过外部分压器调节。
MAX8510/MAX8511被预置为1.5V至4.5V电压范围的多种输出电压。MAX8510/MAX8511/MAX8512内置P沟道MOSFET串联调整管,保持极低的地电流(40µA)。
这三款稳压器被设计和优化,以采用低容值、低成本陶瓷电容。MAX8510仅需1µF (典型值)输出电容,就可保证在任何负载下稳定工作。这三款稳压器在关断时,电流消耗降至1µA以下。
器件采用5引脚SC70和微型2mm x 2mm x 0.8mm的TDFN封装。
应用
- 基站
- Bluetooth®便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8511EXK18+ | SC70 | ||
| MAX8511EXK18+T | SC70 | ||
| MAX8511EXK25+ | SC70 | ||
| MAX8511EXK25+T | SC70 | ||
| MAX8511EXK33+ | SC70 | ||
| MAX8511EXK33+T | SC70 | ||
| MAX8511EXK45+ | SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX8511EXK18+T | 量产 | |
| MAX8511EXK25+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论