MAX77818

量产

双路输入、电源通路、3A开关模式充电器,带电量计

业内效率最高的开关模式充电器,方案尺寸较小,3.87mm x 3.61mm WLP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 智能电源通路、双路输入开关模式充电器
    • 高达13.4V工作电压/承受16V/4A (CHGIN)
    • 高达6V工作电压/1.26A (WCIN)
    • 反向漏电流保护
    • 反向升压,高达5.1V/1.5A (OTG)
    • 集成低损耗FET,实现3A充电/4.5A放电
    • 5V/4.35V时的峰值效率为95.6%
    • 带保护的全功能充电器
    • 温度调节和JEITA兼容
  • ModelGauge m5电量计
    • 剩余工作时间及充满所需时间预测
    • 高精度电池容量(SOC)和剩余工作时间读数
      • 温度、老化和放电率补偿
      • 无需校准
      • 集成FET电流检测
      • 不需要空、满或空闲状态信息即可保证高精度
    • 低静态电流(IQ)
  • 两路高压输入LDO
  • I2C串行接口
  • 72焊球、3.867mm x 3.608mm、0.4mm焊球间距、WLP封装
MAX77818
双路输入、电源通路、3A开关模式充电器,带电量计
MAX778188725.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77818EVSYS

MAX77818评估系统

特性和优点

  • 演示12VCHGIN,、3A充电
  • 演示MG5电量计性能
  • 演示双路输入充电
  • 演示OTG模式
  • 评估MAX77818的细节表现

产品详情

MAX77818评估系统(EV system)包括MAX77818评估板(EV kit)和配套Maxim MINIQUSB接口板。

MAX77818评估板为完全安装并经过测试的印刷电路板,演示MAX77818。IC包含12V输入和3A输出开关模式充电器。

Maxim MINIQUSB接口板允许IBM兼容PC利用其USB端口仿真I2C 2线接口。Windows XP®/Windows® 7软件为熟悉MAX77818的特性提供用户友好的界面。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面。

MAX77818EVSYS
MAX77818评估系统
MAX77818EVSYS: Board Photo

参考电路

maxrefdes96 figure 1
MAXREFDES96 参考设计

Single-Battery Charger and Fuel Gauge with Boost for Arduino Platforms

特性和优点

  • MAX17201 ModelGauge™ M5 EZ
  • MAX77818 Battery-Management PMIC (Charger Only)
  • Battery Charge Current Up to 3.0A
  • Battery Boost to Allow Running Untethered
MAXREFDES96
Single-Battery Charger and Fuel Gauge with Boost for Arduino Platforms
maxrefdes96 figure 1
maxrefdes96 img 1
maxrefdes96 img 2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77818的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览