MAX77278

量产

超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO

超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高度集成
    • 智能电源选择器Li+/Li-Poly充电器
    • 3路输出,SIMO升/降压调节器
    • 50mA LDO与SIMO固定空间控制
    • 可编程250mA至425mA电流驱动
    • 模拟MUX输出,用于电源监测
    • 8路GPIO (可配置为一键唤醒和两键关断)
  • 低功耗
    • 0.3µA待机电流
    • 16µA工作电流
  • 充电器优化用于小尺寸电池
    • 可编程快充电流:7.5mA至300mA
    • 可编程电池调节电压:3.6V至4.6V
    • 可编程终止电流:0.375mA至45mA
    • JEITA电池温度监测器调节充电电流和电池调节电压,实现安全充电
  • 高度灵活性和可配置
    • I2C兼容接口
    • 8路GPIO
    • 提供工厂OTP选项
  • 小尺寸
    • 3.15mm x 2.15mm x 0.7mm
    • 35焊球、0.4mm焊距、7x5焊球阵列、WLP封装
    • 总体方案尺寸较小(24mm2)

MAX77278提供高度集成电池充电和电源方案,用于尺寸和效率至关重要的低功耗应用。器件具有单电感多输出(SIMO)升/降压调节器,提供三路独立可编程电源轨,采用单电感,最大程度减小方案尺寸。50mA LDO提供纹波抑制,适用于音频和其它噪声敏感的应用。高度可配置的线性充电器支持较宽范围的Li+电池容量,包括电池温度监测,进一步提高安全性(JEITA)。

器件也包括其他特性,例如可编程流入电流源(可用于驱动IR-LED)、8路通用输入/输出(GPIO)控制引脚,以及用于访问有用电池充电信号的模拟多路复用(AMUX)输出。双向I2C接口允许配置和检查器件的状态。内部开/关控制器为调节器提供受控的启动顺序,并为器件打开时提供监控功能。丰富的工厂可编程选项允许针对众多应用定制器件,支持较快的上市时间。

应用

  • null
  • null
  • null
  • null

MAX77278
超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO
MAX772789351.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77278EVKIT

MAX77278 评估板

特性和优点

  • 容易使用
    • GUI驱动I2C接口
    • 板载热敏电阻
    • 红外LED
    • GPIO组,带按键
    • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统加载
    • 板载LDO电子负载
    • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端对端模拟多路复用器实施
    • 板载ADC
  • 模拟按钮和滑动开关选项

产品详情

MAX77278评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77278。评估板很容易评估MAX77278的各种资源,包括线性充电器、SIMO、线性调节器、模拟多路复用器、IR电流驱动、GPIO和I2C接口。

基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77278的特性。

应用

  • 物联网(IoT)
  • 远端控制
  • 可穿戴设备

MAX77278EVKIT
MAX77278 评估板
MAX77278EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77278的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览