MAX7326
量产I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入
用于监视瞬态变化的最佳产品
通用控制信号、驱动LED
- 产品模型
- 1
概述
- 400kHz、I²C串行接口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 12路推挽输出端口,额定吸收电流为20mA
- 4路输入端口,具有+6V过压保护
- 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警指示输入端变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA (典型值)的待机电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX7326为2线串行接口外设,该器件具有12路推挽输出以及4路带可选内部上拉和瞬态检测功能的输入端口。所有端口均具有+6V过压保护,与电源电压无关。
器件连续监视4路输入端口的状态变化(瞬态检测)。状态变化由漏极开路、+6V耐压的/INT输出来指示。器件锁存该中断,以实现对瞬态变化的检测。当随后通过串口访问MAX7326时,所有未处理的中断都会被清除。12路推挽输出额定吸收电流为20mA,可用于驱动LED。/RST输入可清零串口,终止与MAX7326的所有I²C通信。
MAX7326使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址能以2个端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7326是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择为输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口。
MAX7326提供24引脚QSOP或TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7326AEG+ | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7326AEG+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| I/O扩展器 9 | ||
| MAX7329 | 量产 | I²C端口扩展器,带有八个I/O口 |
| MAX7328 | 量产 | I²C端口扩展器,带有八个I/O口 |
| MAX7323 | 量产 | I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O |
| MAX7322 | 量产 | I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入 |
| MAX7321 | 量产 | I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O |
| MAX7320 | 量产 | I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出 |
| MAX7319 | 量产 | I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测 |
| MAX7324 | 量产 | I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入 |
| MAX7327 | 量产 | I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路漏极开路I/O |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7326的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论