MAX7321
量产I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O
8路推挽式输出GPIO/LED驱动器,带有RST输入,软件兼容于MAX7324、MAX7325、MAX7326和MAX7327 (16端口GPIO)
- 产品模型
- 4
概述
- 400kHz、I²C串口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 8个漏极开路I/O端口,额定吸收电流达20mA
- I/O端口提供+6V过压保护
- 所有端口都可以配置为逻辑输入或漏极开路输出
- 可选则I/O端口上电缺省逻辑状态
- 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入发生变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA的(典型)待机电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX7321 2线串行接口外设具有8个漏极开路I/O口,可选择内部上拉和瞬态检测功能。每个端口均可以配置成逻辑输入和漏极开路输出端口。端口具有+6V过压保护,与电源电压无关。
器件连续监视所有配置成输入的I/O口状态变化(瞬态检测)。状态变化由一个漏极开路的/INT输出指示。器件锁存中断,以实现对瞬态变化的检测。当随后通过串行接口访问MAX7321时,任何没有处理的中断均被清除。
漏极开路输出的额定吸收电流为20mA,可以用来驱动LED。
具有+6V容限的/RST输入对串口清零,并终止与MAX7321的任何I²C通信。
MAX7321提供两个具有4电平逻辑的地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还能够决定I/O端口的上电逻辑状态,并且以4个端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7321是引脚兼容端口扩展器系列器件的一款,可选择输入端口、漏极开路I/O端口和推挽输出端口。
MAX7321采用16引脚QSOP和TQFN封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7321AEE+ | QSOP | ||
| MAX7321AEE+T | QSOP | ||
| MAX7321ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX7321ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7321AEE+ | 量产 | |
| MAX7321AEE+T | 量产 | |
| MAX7321ATE+ | 量产 | |
| MAX7321ATE+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX7321ATE+ | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX7321ATE+ | 量产 | |
| MAX7321ATE+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7321ATE+ | 量产 | |
| MAX7321ATE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论