MAX7320
量产I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出
8路推挽式输出GPIO/LED驱动器,带有RST输入,软件兼容于MAX7324、MAX7325、MAX7326和MAX7327 (16端口GPIO)
- 产品模型
- 3
概述
- 400kHz、+5.5V容限I²C串口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 8个推挽输出端口,带有可选上电逻辑状态
- /RST清除串口,终止与MAX7320的任何串行传输
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA的(典型)待机电流
- -40°C至+125°C温度范围
MAX7320 2线串口外设具有8个推挽输出,带有可选的上电逻辑状态。
+5.5V容限/RST输入对串口清零,终止与MAX7320的任何I²C通信。
MAX7320使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还能够以4端口为一组,决定上电状态。
MAX7320支持热插入。串口SDA、SCL、AD0、AD2和/RST在关断(V+ = 0V)时保持高阻抗,并可承受高达+6V的电压。
MAX7320是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口,开漏I/O端口和推挽输出端口。
MAX7320采用16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,规定工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 蜂窝电话/PDA
- 笔记本电脑
- RAID
- 卫星通信
- 服务器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7320AEE+ | QSOP | ||
| MAX7320ATE+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX7320ATE+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7320AEE+ | 量产 | |
| MAX7320ATE+ | 量产 | |
| MAX7320ATE+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX7320ATE+ | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX7320ATE+ | 量产 | |
| MAX7320ATE+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7320ATE+ | 量产 | |
| MAX7320ATE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX7320ATE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论