MAX7060
最后购买期限280MHz至450MHz可编程ASK/FSK发送器
提供最大的输出发射功率并满足标准(FCC、ETSI等)限制
- 产品模型
- 2
概述
- 完全集成的快速N分数PLL- 280MHz至450MHz RF频率
- +125°C下,对频率范围进行100%测试
- 启动时间小于250µs
- 可调节FSK模板和空间频率
- 超低噪声FSK调制
- 50kbps曼彻斯特编码数据速率(ASK)
- 70kbps曼彻斯特编码数据速率(FSK)
 
- 可编程功率放大器- 5V供电时,Tx功率为+14dBm
- 2.1V供电时,Tx功率为+10dBm
- 功率控制范围为28dB,步长1dB
 
- 可调谐PA匹配电容
- 通过SPI接口或手动设置模式进行控制
- 2.1V至3.6V电源供电时具有超低关断电流- 400nA待机电流,上电复位(POR)电路保持有效
- 5nA关断电流,POR电路无效
 
- 可灵活选择电源- 2.1V至3.6V单电源供电,或者
- 4.5V至5.5V电源配合内部稳压器供电
 
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
- 符合FCC第15部分、ETSI EN 300 220标准*
MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送器工作在280MHz至450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280MHz至450MHz之间。例如,通过15MHz晶体可在285MHz至420MHz频率范围内对MAX7060进行调谐。采用5V电源或电压低至3.2V的电池供电时,RF输出功率可由用户控制在+14dBm和-14dBm之间。采用2.1V最低电压的电池供电时,RF输出功率控制范围为+10dBm至-14dBm。为在较宽的频率范围内保持较好的输出功率匹配度,MAX7060还包含一个可编程匹配电容,并联在功率放大器(PA)的输出端。
通过开启和关闭PA实现ASK调制,具有优异的调制(开/关)率。器件具有ASK幅度整形电路,可降低发射频谱的宽度。FSK调制通过改变高分辨率N分数合成器的系数实现,因此具有较高的FSK频偏精度。器件能够保证50kbps (ASK)和70kbps (FSK)曼彻斯特编码的数据速率,并满足发射带宽的标准要求。通过片内串行外设接口(SPI™)可以配置器件的全部功能模块。此外,还可通过所选择的引脚直接进行有限的手动模式设置。
器件的启动时间非常短,发出使能命令250µs后即可发送数据。MAX7060采用2.1V至3.6V电源供电,当电源电压在4.5V至5.5V之间时,采用内部稳压器供电。室温下,3V供电时的待机电流为400nA,通过低功耗关断(LSHDN)控制引脚可将电流降至5nA。
MAX7060采用24引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 车库开门器
- 家庭及工业自动化
- 远端控制
- 安全系统
- 传感器网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 11
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX7060ATG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
| MAX7060ATG/V+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 10月 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY | ||
| MAX7060ATG/V+ | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论