概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 可调节频率
- 仿真模式能够对硬件电路进行仿真
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7060评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7060频率可编程ASK/FSK发送器,器件采用带有裸焊盘的24引脚TQFN封装。评估板使用Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),以简化评估。该评估板能够测试IC的RF性能,无需额外电路。RF输出采用50Ω匹配网络,并带有SMA连接器,便于连接测试设备。评估板PCB预装了MAX7060ATG+。
应用
- 车库开门器
- 家庭及工业自动化
- 远端控制
- 安全系统
- 传感器网络
相关产品
文档
-
MAX7060EVKIT: MAX7060评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/3/17PDF1M
-
MAX7060 Gerber File - Design Files2024/8/14ZIP490K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14
-
不同供电电压下保持恒定发射功率的ISM发送器2013/3/28
-
Flexible Configuration of the MAX7060 ASK/FSK ISM-RF Transmitter2012/4/3