MAX38913

推荐用于新设计

提供两级输出电压选择的 4µVRMS超低噪声1A LDO

业界先进的超小尺寸1A、4µV超低输出噪声LDO解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提供灵活的输出范围
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 输出电压范围:0.6V至5.0V
    • 输出电流:1A(最大值)
    • 在1A负载电流和5.0V电源电压下,压差为28mV
    • 在1A负载电流和3.6V电源电压下,压差为33mV
  • 出色的直流和交流性能
    • 调节精度:1%(线路、负载和温度范围内)
    • 4µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
    • 75dB PSRR(10kHz)
  • 系统高度集成
    • 集成直通功能
    • OUT时6Ω快速有源放电
    • 动态两级电压调节,每个选项33级,可实现灵活配置
    • 采用4µF(最小电容)实现稳定运行
    • 过流和过温保护
    • 电源正常/上电复位输出
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装
    • 12引脚、0.4mm间距WLP封装
    • 14引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX38913
提供两级输出电压选择的 4µVRMS超低噪声1A LDO
MAX38913 Typical Application Circuits MAX38913 14 TDFN Pin Configuration MAX38913 12 WLP Pin Configuration MAX38913 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包

特性和优点

  • 能够即刻测试九个不同的电源解决方案
  • 包含nanoPower降压和升压转换器和模块、降压/升压转换器、LDO和连续超级电容备用电源控制器
  • 电路板设计支持采用0.100”(2.54mm)接头引脚,以便安装在试验板上
  • 通孔可以作为测试点,用于连接至基准设备

产品详情

MAXESSENTIAL02EP基本模拟高效电源工具套件提供现成可用的板载产品,支持即刻测试和原型制作。基本模拟高效电源工具套件包含降压、升压、降压-升压、LDO和Continua™等类别的产品。此外还提供nanoPower开关转换器和模块选项。

eval board
MAX38913AEVK

MAX38913和MAX38914评估套件

特性和优点

  • 评估采用12引脚(3x4 0.4mm间距)WLP封装的MAX38913A IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压:0.6V至5.0V(可通过电阻配置)
  • 可在两个输出电压之间选择跳线
  • 输入至输出直通模式
  • 高达1A输出电流
  • 经过验证的4层1-oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38913A WLP评估套件(EV套件)用于评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX38913A。MAX38913A是一款低噪声线性稳压器。该评估套件采用1.8V至5.5V的输入电压工作。其输出电压可通过跳线在两个独立电平之间选择。两个稳压输出电平各自均可通过外部选择电阻进行配置,设置为33个电压选项之一。MAX38913A评估套件提供直通模式,可完全旁路线性稳压器。该评估套件可提供高达1A的电流。

应用

  • 图像传感器
  • 便携式传感器应用
  • SD存储卡

MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827的基本模拟高效电源工具包
MAXESSENTIAL02EP Essential Analog Efficient Power Toolkit
MAX38913AEVK
MAX38913和MAX38914评估套件
MAX38913AEVK Board Photo Angle View MAX38913AEVK Board Photo Top MAX38913AEVK Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38913的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览