MAX34417
量产SMBus、四通道、极宽动态范围功耗累加器
延长移动设备的电池寿命
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 支持代码优化,将便携式平台的功耗降至最低
- 四个功耗监测器,86dB宽动态范围
- 测量电流和电压
- 低功耗
- 慢速模式,以降低功耗
- 关断模式
- 自动操作,将处理器开销降至最低
- 每通道56位功耗累加器,在1024采样每秒的采样率下可捕获4.55小时的数据。
- 每通道14位电压寄存器
- 高度集成方案将元件数量、PCB空间和BOM成本降至最低
- 0.5V至20V较宽的电流共模范围
- 100mV低满幅、电流检测电压
- 低至5μV电流检测电压
- I2C/SMBus接口,带总线超时
- 温度范围:-40°C至+85°C
- 小尺寸、2mm x 2mm占位面积晶圆级封装(WLP),16焊球,焊球间距为0.4mm
- 开发简单
- 提供具有高级GUI的评估板
MAX34417为电流和电压监测器,专门用于确定便携系统的功耗。器件具有极宽动态范围(20,000:1),允许高精度测量此类系统的功耗。器件可通过标准的I2C/SMBus串行接口进行配置和监测。单向电流传感器利用低满幅检测电压提供高精度高边操作。器件自动采集电流检测和电压采样,通过将采样相乘获得功率值,然后将功率值累加。接收到主机命令时,器件将功率采样以及累加值传输至一组主机可访问的寄存器。传输过程不会丢失采样,允许主机非实时读取数据,而且可以以任意时间间隔进行读取。
应用
- 服务器
- 智能电话
- 平板电脑
- 超极本
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
评估设计文件 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX34417ENE+ | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array | ||
MAX34417ENE+T | Wafer-Level Package 4x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电流检测放大器 1 | ||
MAX34407 | 量产 | SMBus四通道、宽动态范围功耗累加器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34417的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论