MAX31910
量产8通道、工业数字输入信号电平转换器/串行器
业内功耗最低的工业数字信号输入串行器
- 产品模型
- 2
概述
- 超低功耗
- 低静态电流(典型值为1.4mA)
- 高精度和高稳定度输入电流,0.5mA至6mA可调
- 特殊(专有)超低功耗模式,带有开关式限流器
- 高度集成降低BOM数量、电路板尺寸和系统成本
- 8路高压输入通道(最高36V)
- 集成8至1串行器,SPI接口
- 内部5V稳压器
- 片上过热指示
- 片上24V电源电压监测
- 集成去抖滤波器,0-3ms可选
- 可靠的功能和性能,支持工业环境
- 可产生并发送多位CRC校验码,用于检错,提高数据传输可靠性
- 所有输入引脚具有较高的ESD保护
- 支持工业标准输入类型
- 可配置成IEC 61131-2输入类型1、2、3
- 灵活供电,支持5V、12V、24V和更高电压系统
- 较宽的工作电压范围:7V至36V
- 可由逻辑侧的5V电源供电
MAX31910是一款工业接口串行器,对传感器、开关的24V数字输出进行电平转换、调理和串行化处理,产生微控制器能够接受的5V CMOS兼容信号,适用于工业、过程控制和楼宇自动化。器件提供可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块前端接口电路。
内部集成限流、低通滤波和通道串行化处理。与传统的分立电阻分压方案相比,输入限流可有效减小现场电源总线功耗。此外,为实现同类产品最低功耗,器件采用专有技术,进一步降低功耗,使其低于输入限流方案。
可选择片上低通滤波器灵活地对传感器输出进行去抖、滤波。片上串行器大幅降低用于隔离的光耦数量。串行器具有堆栈,对任何数量的输入通道进行串行处理,并通过一个SPI兼容接口输出,在任何输入通道条件下把所需要的光耦数量减到3个。
为了提高抗高频噪声和快速电气瞬变干扰能力,器件可生成多位CRC校验,每8位数据通过SPI口发送一次校验码。片上5V稳压器可以为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。
对于低成本应用,Maxim Integrated提供引脚兼容的MAX31911,MAX31911不包含MAX31910内部的电流箝位开关。
MAX31912和MAX31913在保持引脚兼容的条件下,提供低功耗LED驱动。
应用
- PLC数字输入模块
- 工业、楼宇和过程自动化
- 电机控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
器件驱动器 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX31910AUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
| MAX31910AUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31910的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论