概览
优势和特点
- 轻松评估MAX31910和MAX31911
- 装配完成且经过测试
- USB HID接口
- 数字隔离器
- 兼容Windows XP®操作系统和Windows® 7操作系统的软件
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX31910/11评估套件(EV套件)提供评估MAX31910和MAX31911工业八通道数字输入转换器/串行器所需的硬件和软件(图形用户界面)。评估套件已安装MAX31910AUI+或MAX31911AUI+,并带有数字隔离器和USB转SPI接口。
USB转SPI加密狗是一块单独的PCB,可用于与评估套件软件交互。该加密狗是可选的,如果用户提供SPI接口,则它不是确保MAX31910/11正常运行的必要条件。
该评估套件仅用于评估IC的功能和参数;它不适用于EMC测试。
应用
- 楼宇自动化
- PLC数字输入模块
- 工业自动化
- 电机控制
- 过程自动化