MAX2682
量产400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 工作频率为400MHz至2.5GHz
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 低噪声系数:900MHz时为6.3dB (MAX2680)
- 高输入三阶交调截取点(2450MHz时的IIP3)
- 5.0mA时为-6.9dBm (MAX2680)
- 8.7mA时为+1.0dBm (MAX2681)
- 15.0mA时为+3.2dBm (MAX2682)
- 低功耗关断模式:< 0.1µA
- 超小型表贴封装
MAX2680/MAX2681/MAX2682微型、低成本、低噪声下变频混频器专为低电压工作而设计,非常适合便携式通信设备应用。RF输入端口的信号与本地振荡器(LO)端口的信号使用一个双平衡混频器进行混频。这些下变频混频器以400MHz至2500MHz之间的RF输入频率工作,并且下变频至10MHz至500MHz之间的IF输出频率。
MAX2680/MAX2681/MAX2682采用+2.7V至+5.5V单电源工作,因此可直接由3节镍镉电池或1节锂电池供电。这些器件提供范围广泛的电源电流和输入交调截取点(IIP3)电平,以优化系统性能。此外,每个器件都具有低功耗关断模式,在该模式下,其典型电源电流消耗低于0.1µA。有关IIP3和电源电流的各种组合,请参阅选型指南。
MAX2680/MAX2681/MAX2682采用高频、低噪声、先进的硅锗工艺制造,提供节省空间的6引脚SOT23封装。
应用
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
- 蜂窝电话/无线电话
- IEEE 802.11和无线数据
- 个人通信系统(PCS)
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2682EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX2682EUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX2682EUT+ | 量产 | |
| MAX2682EUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2682的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论