MAX22500E
量产用于长电缆的100Mbps半双工RS-485/RS-422收发器
业界超快的RS-485收发器,具有预加重功能,可提高使用更长电缆时的通信鲁棒性
- 产品模型
- 2
概述
- 长距离高速运行
- 数据速率高达100Mbps
- 集成式预加重功能支持延长电缆长度(MAX22500E)
- 接收器灵敏度高
- 接收器的带宽较宽
- 对称接收器阈值
- 集成保护功能提高了稳健性
- 共模范围:-15V至+15V
- ±15kV ESD保护(人体模型)
- ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
- 可承受高达±4kV的EFT
- 驱动器输出受到短路保护
- 灵活适用于许多不同应用
- 电源电压范围:3V至5.5V
- 低压逻辑电源低至1.6V (MAX22500E)
- 低关断电流:5µA(最大值)
- 采用8引脚或10引脚TDFN封装和8引脚µMAX封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22500E/MAX22501E半双工ESD保护RS-485/RS-422收发器针对使用长电缆时的高速(高达100Mbps)通信进行了优化。这些收发器集成了热插拔保护和故障安全接收器,确保当输入信号短路或开路时间超过10µs(典型值)时,接收器输出为逻辑高电平。
MAX22500E集成了预加重电路,可通过减少长电缆引起的符号间干扰(ISI)来延长距离并提高可靠通信的数据速率。MAX22500E具有低至1.6V的灵活逻辑接口。
MAX22501E工作时不使用预加重,采用3V至5.5V电源供电。
MAX22500E采用10引脚TDFN-EP封装。MAX22501E采用8引脚TDFN-EP封装和8引脚µMAX封装。两款收发器的工作环境温度范围均为-40°C至+125°C。
另见MAX22502E全双工RS-485/RS-422收发器 ›
应用
- 背板总线
- 编码器接口
- 现场总线网络
- 工业控制系统
- 运动控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22500EATB+ | LFCSP | ||
| MAX22500EATB+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22500E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论