概览
优势和特点
- 采用5V单电源供电
- 端子板和RJ45连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
- 板载可选预加重设置
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX22500E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示具有预加重功能的MAX22500E半双工高速RS-485/RS-422收发器的功能。该评估套件采用5V单电源供电,包含了板载端接。
应用
- 背板总线
- 编码器接口
- 现场总线网络
- 工业控制系统
- 运动控制
文档
-
MAX22500EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX22500E Data Sheet (Rev. 0)2017/10/25PDF826K
-
MAX22500EEVKIT ODB File - Design Files2023/11/22TGZ2M