MAX20446C

量产

集成升压/SEPIC控制器和混合调光功能的汽车级6通道背光驱动器

6通道130mA LED驱动器提供完整诊断和混合调光

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽工作电压范围
    • 启动后工作电压低至4V电源电压
    • 承受高达52V的负载突降
  • 高集成度
    • 完整的6通道解决方案,包括升压控制器
    • 所有设置均通过外部元件执行,无需微控制器干预
  • 可靠的低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 开关频率范围:400kHz至2.2MHz
  • 多功能调光方案可实现混合或PWM调光
    • 使用混合调光实现> 10000:1的调光比
    • 使用PWM调光实现10000:1的调光比(200Hz时)
  • 完整的故障保护
    • LED开路/短路检测与保护
    • 升压输出欠压和过压
    • 热关断
  • 紧凑型(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装
MAX20446C
集成升压/SEPIC控制器和混合调光功能的汽车级6通道背光驱动器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX20446CEVKIT

MAX20446C评估套件

特性和优点

  • 演示MAX20446C的稳健性
  • 4.5V至36V的宽输入工作范围(高达52V的负载突降)
  • 为汽车和显示屏背光应用中的中大型LCD显示屏HB LED(多达六串)供电
  • 具有扩频选项的400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率
  • 相移调光
  • 演示逐周期电流限值和热关断功能
  • 演示宽调光比
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20446C评估套件(EV套件)演示了具有汽车显示屏升压控制器的MAX20446C集成6通道高亮度LED驱动器。

该评估套件采用4.5V至36V的直流电源电压工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件采用独立工作模式。默认使能扩频模式以改善EMI。该评估套件演示了相移脉宽调制(PWM)调光性能。可使用施加于DIM PCB焊盘的PWM信号从外部执行调光。还可通过连接在SET引脚和GND之间的电阻使能混合调光功能,以降低EMI。该评估套件还演示了短路LED、开路LED、升压输出欠压以及过压和过温故障保护功能。

如需在2.2MHz或400kHz之外的开关频率下工作,应根据MAX20446C IC数据手册中的计算选择外部元件。

 

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX20446CEVKIT
MAX20446C评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20446C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览