概览

优势和特点

  • 演示MAX20446C的稳健性
  • 4.5V至36V的宽输入工作范围(高达52V的负载突降)
  • 为汽车和显示屏背光应用中的中大型LCD显示屏HB LED(多达六串)供电
  • 具有扩频选项的400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率
  • 相移调光
  • 演示逐周期电流限值和热关断功能
  • 演示宽调光比
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20446C评估套件(EV套件)演示了具有汽车显示屏升压控制器的MAX20446C集成6通道高亮度LED驱动器。

该评估套件采用4.5V至36V的直流电源电压工作,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。该评估套件采用独立工作模式。默认使能扩频模式以改善EMI。该评估套件演示了相移脉宽调制(PWM)调光性能。可使用施加于DIM PCB焊盘的PWM信号从外部执行调光。还可通过连接在SET引脚和GND之间的电阻使能混合调光功能,以降低EMI。该评估套件还演示了短路LED、开路LED、升压输出欠压以及过压和过温故障保护功能。

如需在2.2MHz或400kHz之外的开关频率下工作,应根据MAX20446C IC数据手册中的计算选择外部元件。

 

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘