MAX20446C
量产集成升压/SEPIC控制器和混合调光功能的汽车级6通道背光驱动器
6通道130mA LED驱动器提供完整诊断和混合调光
- 产品模型
- 2
概述
- 宽工作电压范围
- 启动后工作电压低至4V电源电压
- 承受高达52V的负载突降
- 高集成度
- 完整的6通道解决方案,包括升压控制器
- 所有设置均通过外部元件执行,无需微控制器干预
- 可靠的低EMI
- 扩频振荡器
- 相移
- 开关频率范围:400kHz至2.2MHz
- 多功能调光方案可实现混合或PWM调光
- 使用混合调光实现> 10000:1的调光比
- 使用PWM调光实现10000:1的调光比(200Hz时)
- 完整的故障保护
- LED开路/短路检测与保护
- 升压输出欠压和过压
- 热关断
- 紧凑型(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装
MAX20446是一款6通道背光驱动器,集成了用于汽车显示屏的升压控制器。集成电流输出每个可提供高达130mA的LED吸电流。该器件支持4.5V至36V的宽输入电压范围,可承受直接汽车负载突降事件。
内部电流模式开关DC-DC控制器支持升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成扩频有助于降低EMI。自适应输出电压控制方案充分降低了LED吸电流路径中的功耗。
该器件具有脉宽调制(PWM)调光和混合调光功能。在任何一种情况下,最短脉冲宽度为500ns。这些串集成了相移调光以降低EMI。
使用SET引脚上的单个电阻即可配置MAX20446C,非常简单易行。
该器件采用24引脚TQFN封装,工作温度范围为-40至+125°C。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20446CATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20446CATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 24, 2023 - 2354 WAFER FAB |
||
| MAX20446CATGA/V+ | 量产 | |
| MAX20446CATGA/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20446C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论