MAX20444

不推荐用于新设计

汽车应用4通道、130mA、背光照明驱动器,带Boost/SEPIC控制器和I2C接口

4通道、130mA LED驱动器通过I2C接口提供完整的诊断和混合调光

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽电压工作范围
    • 启动后工作在低至4V
    • 支持高达52V的抛负载
  • 高度集成
    • 完备的4通道方案,包括Boost控制器
    • I2C控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 400kHz至2.2MHz开关频率范围
    • 失效保护工作模式,使用FSEN引脚
  • 多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或PWM调光
    • 混合调光时的调光比大于10000:1
    • PWM调光时的调光比为10000:1 @ 200Hz
  • 完备的诊断
    • LED开路/短路检测和保护
    • Boost输出欠压和过压
    • Boost电压
    • 各灯串LED电流
    • 热关断
  • 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
MAX20444
汽车应用4通道、130mA、背光照明驱动器,带Boost/SEPIC控制器和I2C接口
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX20444B

软件开发 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX20444EVKIT

MAX20444 评估板

特性和优点

  • 演示MAX20444的可靠性
  • 4.5V至36V宽输入范围(高达52V抛负载)
  • 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光照明应用中的中、大尺寸LCD屏幕
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,扩频选项
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示宽调光比
  • 演示失效保护操作
  • I2C编程能力
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20444评估板(EV kit)演示MAX20444集成、4通道、高亮度LED驱动器,器件具有boost控制器和I2C接口,用于汽车应用显示屏。

评估板工作在4.5V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估板可配置为工作在独立模式或I2C模式。默认使能可改善EMI的扩频模式(SSM),但可通过寄存器位禁止。评估板演示相移脉宽调制(PWM)调光,可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行调光,也可通过I2C编程相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估板也演示故障保护,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX20444 IC数据手册的计算选择外部元件。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

MAX20444EVKIT
MAX20444 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20444的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览