MAX1874
量产USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,带OVP与温度调节
USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,具有过压保护和热调节
- 产品模型
- 2
概述
- 从USB口或AC适配器充电
- 自动切换至AC适配器
- 热量限制简化了电路板设计
- 小型、大功率16引脚、薄型QFN封装
- 最高保护电压达18V
- 软启动
- 自动的电池与输入负载切换
MAX1874可以利用USB与AC适配器电源为单节Li+电池充电。它还包括电池至输入电源的切换,所以系统既可以直接采用电源供电,而非电池供电。
在最简单的应用中,MAX1874不需要外部MOSFET或二极管,可以接受6.5V的输入电压,不过,只要加上一个SOT封装的PFET就可以得到最高18V的DC输入过压保护。
片上热量限制简化了印刷电路板(PCB)布局,通过优化充电速率,可以在电池状况和输入电压处于最糟糕的情况下不受散热问题的制约。当达到MAX1874温度限制时,充电器并不关断,而是逐渐降低充电电流。
利用一个外部热敏电阻可以监视环境温度或电池温度。当温度超出范围时暂停充电。
其它性能包括/CHG输出用来指示电池电流是否衰减到预计电平。当有效电源接通时,DC电源就绪(/DCOK)、USB电源就绪(/UOK)以及电源上电输出(PON)将给出指示。这些输出可以驱动逻辑或电源选择MOSFET来断开充电电源与负载的连接,并防止MAX1874过压。
MAX1874中不包含与USB主机通信的逻辑。它必须从本地微控制器接收指令。MAX1874采用16引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- PDA
- 无线应用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1874ETE+ | LFCSP | ||
| MAX1874ETE+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX1874ETE+ | 量产 | |
| MAX1874ETE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论