MAX17854
推荐用于新设计14通道高压数据采集系统
采集速度超快、ASIL等级高、全温度范围内精度出色且均衡电流高
- 产品模型
- 2
概述
- 65V工作电压
- 超低功耗工作
- 关断模式:2µA
- 冗余ADC和比较器(COMP)采集
- 电池和母线电压同时采集
- 14条电池电压测量通道
- 精度:2.2mV(-40°C至 +125°C)
- 精度:1.8mV(+5°C至 +65°C)
- 14个电池平衡开关
- >300mA软件可编程均衡电流
- 优化的行驶和停车平衡模式
- 使用单独的电池定时器实现自动平衡
- 通过电池电压实现自动平衡
- 紧急放电模式
- 用于温度、电压或GPIO的六路可配置辅助输入
- 集成芯片温度测量
- 自动热保护
- 可单独配置的安全警报
- 过压、欠温故障
- 欠压、过温故障
- 单节电池失配警报
- 支持ASIL D标准的电池电压、温度、通信要求
- UART、双UART接口
- 电池管理UART协议
- 菊花链支持多达32个器件
- 通信端口电容隔离
- 高达2Mbps的波特率(自动检测)
- 每个器件的传输延迟为1.5μs
- 分组差错校验(PEC)
- I2C 主机
- 可配置的硬件警报接口
- 32位唯一器件ID
- AEC-Q100 1级
- 温度范围:-40°C至+125°C
MAX17854是一个灵活的数据采集系统,用于管理高压和低压电池模组。该系统可以在162µs内使用完全冗余的测量引擎测量14个电池电压和六个温度或系统电压测量值的组合,或者在99µs内仅使用ADC测量引擎执行所有输入。有14个额定值>300mA的内部平衡开关用于电池均衡电流,每个开关都支持广泛的内置诊断功能。最多可将32个器件以菊花链方式连接起来,以管理448节电池并监控192个温度。
在65V共模范围内以差分方式测量范围为-2.5V至+5V的电池和母线电压,典型精度为100µV。如果启用过采样,则可以在内部以14位分辨率对每个通道的多达128个测量值求平均值,并与数字后处理IIR滤波相结合以提高抗噪性。通过测量其自身的芯片温度,系统可以在发生热过载时自行关断。
该系统使用ADI的电池管理UART协议来实现可靠通信,支持通过I2C主接口来进行外部器件控制,并经过优化,通过嵌入式通信和硬件报警接口支持有所减少的内部诊断和快速报警通信功能集,以支持ASIL D和FMEA要求。
应用
- 电池备用系统(UPS)
- 电池供电工具
- 电动自行车
- 电动汽车(EV)
- 高压电池堆
- 混合动力电动汽车(HEV)
- 超级电容系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17854ACB/V+ | LQFP | ||
| MAX17854ACB/V+T | LQFP |
这是最新版本的数据手册