MAX17055
量产采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表
采用ModelGauge m5 EZ算法的业界超低IQ电量表无需进行电池特性表征
- 产品模型
- 4
概述
- ModelGauge m5 EZ
- EZ性能无需进行特性表征
- 对电池变化具有高耐受力
- 消除了接近空电压的误差
- 消除了库仑计数器漂移
- 经过电流、温度和老化补偿
- 不需要空、满或空闲状态
- 低工作电流:7µA
- 宽检测电阻范围
- 1mΩ至1000mΩ
- PCB金属检测+温度补偿
- 支持锂离子和变体,包括LiFePO4
- ±1°C内部温度或热敏电阻
- 通过动态功耗估算放电期间的电源能力
- 剩余电量使用时间与充满电量所需时间估算
- 恒定功率或恒定电流
- 预测理论负载下的剩余容量
- 精密测量系统
- 无需校准
- 针对电压、SOC、温度、电流和1% SOC变化的警报指示器
MAX17055是一款工作电流低至7μA、采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法的电量表。ModelGauge m5 EZ免除了电池特性表征要求并简化了主机软件交互,使电量表变得易于实施。ModelGauge m5 EZ可靠算法为大多数锂电池和应用提供了对电池差异的耐受度。
ModelGauge m5 EZ算法既有库仑计数器的短期精度和线性度,也有基于电压的电量表的长期稳定性,还具有温度补偿,提供业界出色的电量表精度。MAX17055会对电池老化情况、温度和放电速率进行自动补偿,并提供准确的充电状态(SOC,以百分比显示)和剩余容量(以毫安时(mAh)显示)。当电池接近即将耗尽的临界区域时,ModelGauge m5算法会调用一种特殊的纠错机制来消除任何误差。它还提供了三种报告电池老化情况的方法:容量减少、电池电阻增加和循环里程表。
MAX17055提供高精度的电流、电压和温度测量。电池组的温度使用内部温度测量或外部热敏电阻进行测量。2线I²C接口提供对数据和控制寄存器的访问。
MAX17055采用无铅、小型0.4mm间距、1.4mm x 1.5mm、9引脚WLP封装和2mm x 2.5mm、10引脚TDFN封装。
设计解决方案:DS39——选择合适的电池电量表以加快上市时间并有效延长运行时间 ›
![]() |
应用
- 蓝牙耳机
- 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
- 手持式计算机和终端
- 健康和健身监测器
- 家居和楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 便携式游戏机
- 智能手机
- 平板电脑、二合一笔记本电脑
- 玩具
- 可穿戴式设备、智能手表
- 无线扬声器
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 2
视频 5
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17055ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17055ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17055EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
| MAX17055EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?