MAX1669
量产风扇控制器及远端温度传感器,带有SMBus串行接口
业内首款可提供PWM、线性风扇控制的温度传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 测量远程CPU温度
- 无需校准
- 用于风扇的20Hz至160Hz PWM输出
- PWM频率同步输入(260kHz)
- 灵活的风扇接口:线性或PWM
- SMBus 2线串行接口
- 可编程欠温/过温警报
- 反ALERT锁存中断输出
- 反OVERT恒温器输出
- 两个GPIO引脚
- 一次写入配置保护
- 支持SMBus警报响应
- ±3°C温度精度(-40°C至+125°C,远程)
- 3µA待机电源电流
- 电源电压范围:+3V至+5.5V
- 小型16引脚QSOP封装
- 远程二极管传感器、PWM和线性风扇控制、双警报
MAX1669风扇控制器包含一个高精度的数字温度计,可报告远程传感器的温度。远程传感器是一个二极管连接式晶体管(通常为低成本、易于安装的2N3906 PNP型),可取代传统的热敏电阻或热电偶。对于多个制造商的晶体管来说,远程精度为±3°C,无需校准。MAX1669具有独立的风扇控制器,其低电流逻辑输出需要外部电源元件来与直流无刷风扇进行接口。风扇控制器有两种工作模式:用于驱动风扇电机的低频(20Hz至160Hz)PWM模式,或产生可变直流控制电压的高阻抗DAC输出。在PWM模式下,FAN频率可同步至一个外部时钟。
其他主要特性包括用于风扇存在检测的通用输入/输出(GPIO),以及在主机系统失去通信能力时用作风扇覆盖信号的恒温器输出。内部ADC具有宽输入电压范围,当施加的输入电压过大时,会提供超范围读数。其他错误检查包括温度超出范围指示和二极管开路/短路故障。
MAX1669采用节省空间的16引脚QSOP封装,因此可安装在SLOT1连接器附近。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 笔记本电脑
- Pentium® CPU冷却装置
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1669EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1669EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1669EEE+ | 量产 | |
MAX1669EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1669的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论