MAX1619

量产

远端/本地温度传感器,带有双路报警输出及SMBus串行接口

报警输出用于管理系统温度,确保系统的性能、可靠性,为系统提供有效的保护措施

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个通道可同时测量远程和本地温度
  • 无需校准
  • SMBus 2线串行接口
  • 可编程欠温/过温警报
  • 用于风扇控制的低电平有效OVERT输出
  • 支持SMBus警报响应
  • 支持制造商和器件ID代码
  • 精度
    • ±2°C(+60°C至+100°C,本地)
    • ±3°C(-40°C至+125°C,本地)
    • ±3°C(+60°C至+100°C,远程)
  • 待机电源电流:3µA(典型值)
  • 自动转换模式下的电源电流为70µA(最大值)
  • 电源电压范围:+3V至+5.5V
  • 一次写入保护
  • 小型16引脚QSOP封装
MAX1619
远端/本地温度传感器,带有双路报警输出及SMBus串行接口
MAX1619:典型工作电路
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
温度传感器 1
MAX1617A 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1619的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览