MAX16039
量产低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
业内尺寸最小的监控电路,提供精密的电源监测和电池备份功能
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 低至1.2V工作电压
- 精确监控5.0V、3.3V、3.0V和2.5V电源电压
- 独立的掉电比较器
- 经去抖动的手动复位输入
- 看门狗定时器,1.6秒超时门限
- 电池连接指示输出
- 用户可调辅助RESETIN
- 低至13µA静态工作电流
- 提供2种输出结构:
- 推挽/RESET
- 开漏/RESET
- 低电平有效复位输出可工作至1.2V
- 电源瞬态抑制
- 140ms (最小)复位持续时间
- 小型2mm x 2mm、8引脚和10引脚µDFN封装
MAX16033–MAX16040监控电路降低了微处理器系统中的电源监控和电池控制功能的复杂度和器件数量。跟其它IC或分立元件相比,该器件能显著的提高系统可靠性和精确度。MAX16033–MAX16040提供µP复位、备用电池切换、掉电警告、看门狗和片选控制功能。
MAX16033–MAX16040可采用高达5.5V的电源电压工作。工厂设置的复位门限电压范围为2.32V至4.63V。该器件提供手动复位输入(MAX16033/MAX16037)、看门狗定时器输入(MAX16034/MAX16038)、电池接通指示输出(MAX16036/MAX16040)、可调辅助复位输入(MAX16036/MAX16040)和片选控制(MAX16033–MAX16036)。每个器件包含一个掉电比较器,并提供低电平有效推挽复位输出或低电平有效开漏复位输出。
MAX16033–MAX16040提供2mm x 2mm、8引脚或10引脚µDFN封装,额定工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 便携式/电池供电设备
- POS设备
- 精确的µP/µC电源监控
- 机顶盒
- 控制器
- 计算机
- 传真机
- 工业控制
- 实时时钟
- 智能仪表
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16039的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论