MAX14900E
量产八通道、高速、工业高边开关
业内延迟最小和最快的24V驱动器,支持100kHz开关频率,提高工厂产量
- 产品模型
- 4
概述
- 低功耗,适用于高密度模块
- 3mA (最大值)总电源电流
- 165mΩ (最大)高边RON @ +125°C
- 快速开关,理想用于高精度、高速控制系统
- 2μs传输延迟(高边模式)
- 0.8μs传输延迟(推挽模式)
- 100kHz (最大)推挽模式开关频率
- 全面的故障反馈,便于维护,缩短安装时间
- 全局和逐通道诊断
- 负载/线路开路检测
- 热关断报警指示
- 输出逻辑状态反馈
- 欠压锁定
- 小型封装,带串行接口,允许设计高密度模块
- 菊链SPI最大限度降低隔离成本
- 7mm x 7mm、48引脚QFN和TQFN封装
- 通过侧面防潮进行视觉检查
- 凹陷点识别QFN封装
MAX14900E为八通道功率开关,可逐通道配置为高边或推挽工作模式。器件具有低传输延迟、高速率负载切换,使其非常适合用于下一代高速PLC系统。每个高边开关源出850mA连续电流;500mA及TA = +125°C时,具有165mΩ (最大)低导通电阻。驱动电阻负载时,高边开关的输入至输出传输延迟为2μs (最大)。推挽式操作的PWM/PPO控制中,开关频率达100kHz,可驱动长电缆。可将多个高边开关并联,实现较高驱动电流。器件具有较宽的10V至36V电源输入范围。
MAX14900E通过SPI和/或并行接口进行配置、监测和驱动。并行接口模式下,八个逻辑输入直接控制输出,串行接口可用于配置/监测;串行接口模式利用串口进行设置和配置,具有CRC检错功能,保证可靠的SPI通信。
限流和逐通道热关断功能保护每个开关/驱动器。器件具有全局诊断输出,以及通过串行接口逐通道诊断和监测。
MAX14900E采用热增强48引脚(7mm x 7mm)、侧面防潮的QFN-EP封装或标准48引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 高密度数字输出模块
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- PWM/PPO控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14900EAGM+CKH | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX14900EAGM+CKT | LFCSP | ||
| MAX14900EAGM+TCKH | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX14900EAGM+TCKT | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 25, 2022 - 2202 WAFER FAB |
||
| MAX14900EAGM+CKH | 量产 | |
| MAX14900EAGM+CKT | 量产 | |
| MAX14900EAGM+TCKH | 量产 | |
| MAX14900EAGM+TCKT | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数字和模拟I/O 1 | ||
| MAX31913 | 量产 | 八通道、工业数字输入电平转换器/串行器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14900E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论