MAX14827A
量产低功耗、超小尺寸、双驱动、IO-Link器件收发器
微小、低功耗、双IO-Link收发器
- 产品模型
- 4
概述
- 低功耗,适合小尺寸传感器
- 2.3Ω/2.7Ω (典型值)驱动器导通电阻
- 70mW @ 100mA (典型值)功耗(C/Q和DO驱动器均驱动时)
- 高度可配置、高度集成减少SKU
- 辅助24V数字输出和输入
- 可选驱动器电流:50mA至250mA
- SPI/Pin控制接口,用于配置和监测
- 多路复用SPI/UART接口选项
- 5V和3.3V线性调节器
- 可选外部电阻支持较高调节器负载能力
- 集成LED驱动器
- 可选驱动集成保护,支持可靠的通信
- 接口和电源引脚具有65V绝对最大额定值,支持灵活的TVS保护
- 9V至60V工作电压
- 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳和噪声
- 热关断自动重试
- 热插拔电源保护
- 全部传感器接口输入/输出具有极性反接保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX14827A集成驱动器和调节器等工业传感器中常见的高压功能。MAX14827A具有两个低功耗驱动器,带有有源极性反接保护。器件的额定工作电压范围为24V至高达60V。由于高电压容限允许使用微型TVS,简化了瞬态保护。
器件具有灵活的控制接口。引脚控制逻辑输入允许配合不使用微控制器的开关传感器工作。对于使用微控制器的传感器,提供具有全面诊断功能的SPI接口。对于IO-Link操作,提供3线UART接口,允许连接微控制器UART。并且,多路复用UART/SPI选项允许一路串行微控制器用于共享SPI和UART接口。
器件包括板载3.3V和5V线性调节器,用于低噪声模拟/数字电源轨。
MAX14827A采用(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装和(2.5mm x 2.5mm) 25引脚晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 工业传感器
- IO-Link传感器和执行器
- 安全应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14827AATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14827AATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14827AAWA+ | WLCSP | ||
| MAX14827AAWA+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| MAX14827 | 不推荐用于新设计 | IO-Link设备收发器 |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14827A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论