MAX14595
量产高速、漏极开路逻辑电平转换器
用于超低功耗设计的双通道、双向逻辑电平转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 满足工业标准
- 满足标准的快速和高速*I²C需求
- 支持高于4MHz*的MDIO开漏总线
- 提高设计灵活性
- VL侧可低至0.9V
- 支持高达8MHz的推挽工作速率
- 超低功耗
- 7µA (典型值) VCC电源电流
- 3µA (典型值) VL电源电流
- 高度集成
- 当/TS为高电平时,供电侧上拉电阻使能
- 12kΩ (最大值)内部上拉
- 低导通电阻RON:17Ω (最大值)
- 节省空间
- 8焊球、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm WLP封装
- 8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
MAX14595为双通道、双向逻辑电平转换器,设计用于手持设备和电池供电等低功耗应用。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。将VL侧的逻辑信号转换成VCC侧相同的逻辑信号,反之亦然。
器件优化用于高速、开漏工作的I²C总线以及数据输入/输出(MDIO)管理总线。当/TS为高电平时,器件允许上拉至供电的I/O端口,从而在电平转换功能关闭时,确保供电侧I²C不受任何干扰地持续工作。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用8焊球WLP和8引脚TDFN封装。
应用
- null
- MDIO器件通信
- 通用逻辑电平转换
- null
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14595ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX14595ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX14595ETA+ | 量产 | |
| MAX14595ETA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电平转换器和缓冲区 1 | ||
| MAX14591 | 量产 | 高速、漏极开路逻辑电平转换器 |
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14595的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论