MAX13042E
量产1.62V至3.6V升级版高速LLT
高速(100Mbps)、4通道电平转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 兼容4mA或更大的输入驱动器
- 保证100Mbps数据速率
- 4个双向通道
- 使能输入
- VCC_侧I/O口线具有±15kV ESD保护
- 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
- 无铅、12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX13042E–MAX13045E是4通道、双向电平转换器,能够为多电压系统中的100Mbps数据传输提供电平转换功能。MAX13042E–MAX13045E可理想用于4通道存储卡系统的电平转换以及通用电平转换。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑信号被转换为VCC侧的高压逻辑信号,反之亦然。
MAX13042E–MAX13045E的外部驱动器在全速率工作模式下可源出至少4mA或更大输出电流。每个输入/输出(I/O)通道可通过内部30µA电流源上拉至VCC或VL,允许使用推挽或漏极开路驱动器驱动MAX13042E–MAX13045E。
MAX13042E–MAX13045E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13042E–MAX13045E具有自动关断模式,当VCC低于VL时,器件关断。关断期间, VCC_侧I/O和VL_侧I/O的状态可根据适当的器件版本来选择(请参考数据资料中的Ordering Information/Selector Guide部分获取更多详细内容)。
MAX13042E–MAX13045E使用+2.2V至+3.6V的VCC和+1.62V至+3.2V的VL工作,可理想用于低电压ASIC/PLD和高压系统间的数据传输应用中。MAX13042E–MAX13045E提供12焊球UCSP™ (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- GPS
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX13042EEBC+ | WLCSP | ||
| MAX13042EEBC+T | WLCSP | ||
| MAX13042EETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX13042EETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX13042EEBC+T | 量产 | |
|
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX13042EEBC+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX13042EETD+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX13042EETD+ | 量产 | |
| MAX13042EETD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13042E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论