概览
优势和特点
- 电源电压范围
- VL:1.62V至3.2V
- VCC:2.2V至3.6V
- VCC侧I/O引脚具有±15kV ESD保护
- 两个通道用于VL至VCC的转换
- 两通道用于VCC至VL的转换
- 保证100Mbps的数据速率
- 使能输入
- SMA输入和5mm示波器探头插座用于输出连接
- 12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX13042E评估板(EV kit)用于演示12焊球UCSP™微小封装的4通道、双向逻辑电平转换器MAX13042E。MAX13042E在VL和VCC之间转换逻辑电平,保证数据传输速度高达100Mbps。
按照配置,评估板能够实现两个通道的VL至VCC的转换和两个通道的VCC至VL的转换。评估板提供使用SMA连接器或输入信号线测试点的选择,并提供示波器探头插座,用于监测输出。VL的供电范围为1.62V至3.2V,具有±15kV ESD保护的VCC供电范围为2.2V至3.6V。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- GPS
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
文档
-
MAX13042EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX13042E Data Sheet (Rev. 01)2008/2/26PDF113K