MAX11947
量产4通道AISG集成式收发器
高度集成的AISG 3.0兼容收发器提供节省成本的站点映射功能
- 产品模型
- 2
概述
- 符合AISG v3.0标准
- 具有4:1多路复用器的全集成式调制解调器,有助于实现1个调制解调器与多达4个端口之间的连接
- 接收器宽输入动态范围
- -23dBm至+5dBm(输入50Ω)
- 可调接收器灵敏度阈值:-20.5dBm至-15dBm
- 可调发射机输出电平:-0.5dBm至+7.0dBm(输入50Ω)
- 符合AISG v3.0/v2.0规范的输出发射要求
- 自动定向输出
- 在塔顶设备中无需微控制器即可处理总线仲裁
- 支持所有AISG v2.0数据速率
- 9.6kbps(默认)(AISG v3.0)
- 38.4kbps和115.2kbps,向后兼容
- 带通滤波器符合中心频率为2.176MHz的AISG v3.0协议
- 电源电压:3.0V至5.5V
- 独立逻辑电源
- 小型4mm x 4mm 20引脚TQFN封装
MAX11947是符合AISG v2.0和v3.0标准的全集成式调制解调器,具有4:1多路复用器,有助于实现单个调制解调器与多达四个RF端口之间的连接。MAX11947接收器的典型动态范围为20dB,集成了带通滤波器,其工作载波频率为2.176MHz,具有200kHz窄带宽,完全符合AISG频谱发射特性要求。它能够以所需的9.6kbps和高达115.2kbps速率调制OOK信号,向后兼容旧版AISG标准。输出功率可以通过内部寄存器设置在0dBm以下至+6dBm以上范围内调节变化,以补偿外部电路和布线中的损耗。接收器灵敏度阈值也可在默认的-15dBm至-20dBm以下范围内调节,以适应通过外部分路器造成的功率损耗。MAX11947还提供方向输出,以便在塔顶设备中进行RS-485总线仲裁。MAX11947采用小型4mm x 4mm 20引脚TQFN封装,额定温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 基站单主和多主控制器(SALD和MALD)
- 2MHz OOK调制解调器应用
- 天线阵列
- 天线线路设备(ALD)
- 基站单主控制器和多主控制器
- RS485半双工同轴链路
- 智能直流偏置器(Bias-T)
- 塔顶放大器(TMA)
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11947GTP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX11947GTP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX11947GTP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF模拟收发器 1 | ||
| MAX9947 | 量产 | AISG集成收发器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11947的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论