LTC3219

量产

250mA 通用型 9 通道 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 多模式充电泵提供了高达 91% 的效率
  • 转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声 (EMI)
  • 高达 250mA 的总输出电流
  • 具 64 级线性亮度控制能力的 9 个 28mA 通用电流源
  • 采用两线式 I2C 接口来实现每个电流源的独立接通/关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
  • 内部电流基准
  • 用于异步 LED 接通/关断控制的可配置ENU引脚
  • 低噪声充电泵可工作于 1x、1.5x 或 2x 模式以实现较佳效率
  • 自动或强制模式切换
  • 内部软起动功能可限制浪涌电流
  • 短路/热保护
  • 3mm x 3mm 20 引脚 QFN 塑料封装

 

LTC®3219 是一款高集成度多显示屏 LED 驱动器。该器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为 9 个通用 LED 电流源供电。LTC3219 只需 5 个小陶瓷电容器即可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。

最大显示屏电流由一个内部精准电流基准来设定。所有电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过 I2C串行接口来实现。可使用6位线性DAC来调节每个通用 LED电流源的亮度电平。

LTC3219 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时就会自动切换至升压模式。第一个压降将把 IC转换至 1.5x 模式,随后的压降把 LTC3219 切换至 2x 模式。当某个数据寄存器通过 I2C 端口更新时,该器件将复位至1x模式。

 


应用

  • 采用 QVGA+ 显示屏的可视电话

 

LTC3219
250mA 通用型 9 通道 LED 驱动器
4-LED Main, 2-LED Sub and RGB Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 2
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1055A

LTC3219EUD Demo Board | 9-Channel Charge Pump LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED = up to 5V @ 28mA per LED (DC590 Requires)

产品详情

Demonstration circuit 1055 is a 250mA Universal Nine Channel Multimode (1x, 1.5x, 2x) Charge Pump LED Driver with two RGB displays and three white LEDs featuring the LTC3219. The LTC3219 is a low noise charge pump designed to drive nine universal LED current sources. The input voltage range is 2.9V to 5.5V. Each channel provides 28mA of LED current.

The LTC3219 requires only five small ceramic capacitors to form a complete LED power supply and current controller. The maximum display currents are set with an internal precision current reference. On/Off blinking, gradation, and intensity are achieved via an I2C serial interface. There are 64 dimming states available for the universal LEDs. The DC590 controller board is required for proper operation.

DC1055A
LTC3219EUD Demo Board | 9-Channel Charge Pump LED Driver, 2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V, VLED = up to 5V @ 28mA per LED (DC590 Requires)
DC1055A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3219的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览