DS2782
量产独立式电量计IC
2线独立式电量计IC,用于计算剩余电量,简化软件开发
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 精确的电压、温度和电流测量系统
- 准确、稳定的内部时基
- 根据库仑计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对和相对电量
- 精确的电池低状态报警
- 自动备份库仑计数和估计寿命到非易失(NV) EEPROM中
- 具有增益和温度系数校准,允许采用低成本检测电阻
- 24字节用户EEPROM或16字节用户EEPROM和唯一64位ID
- 具有可编程从地址的工业标准两线式接口
- 微型8引脚TSSOP和10引脚TDFN封装,可轻松嵌入薄型棱柱形封装的电池组中
DS2782依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17201电量计。
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电速率、存储电荷和应用参数下,可供系统使用的电荷量的一个保守估计。估计电量以剩余mAh数和满容量的百分比的形式报告。
应用
- 3G多媒体无线手机
- 数码相机
- 手持式PC数据终端
- 亚笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2782E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2782E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2782G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2782G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册