DS2780
量产独立式电量计IC
单机电量计IC用于计量电池剩余电量,简化软件开发
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 精密的电压、温度和电流测量系统
- 具有高精度、高温度稳定性的内部时基
- 根据库仑计、放电速率、温度与电池特性估算绝对电量和相对电量
- 精确的低电池电压预警
- 库伦计与使用寿命估计值自动备份到非易失(NV) EEPROM中
- 增益与温漂校准允许使用低成本检测电阻
- 24字节电池/应用参数EEPROM
- 16字节用户EEPROM
- 唯一的ID与多点连接的1-Wire®接口
- 细小的8引脚TSSOP封装和10引脚TDFN封装可以简单地嵌入棱柱型电池包中
DS2780依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17211电量计。
DS2780用于测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算剩余电量。用于计算的电池特性参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电流温度特性、放电速率、存储电荷与应用参数对可用电量进行估算。估算电量值以mAh和满容量的百分比为单位提供。
应用
- 3G多媒体无线手机
- 数码相机
- 手持式PC数据终端
- 亚笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2780E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2780E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2780G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2780G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2780的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论