DS2746
量产低成本、2线电池监测器,提供比例A/D输入
2线电量计,带有电池电流和电压检测以及比例电压输入,可用于采集温度调节器、电池组ID或其它电压源信号
- 产品模型
- 2
概述
- 14位双向电流检测
- ±51.2mV动态范围时,LSB为6.25µV
- ±3.4A动态范围(RSNS = 15mΩ)时,LSB为416.7µA
- 电流累积寄存器分辩率
- 409.6mVh范围时,LSB为6.25µVhr
- 27.31Ah范围时,LSB为417µAhr
- 11位电池电压检测
- 0V至4.997V输入电压时,LSB为2.44mV
- 3.6V输入时精度为±10mV
- 2个11位Aux输入电压测量
- 比例输入可消除电源带来的误差
- VOUT驱动分压器,可降低功耗
- ±8 LSB精度
- 低功耗:
- 工作电流:典型值70µA,最大值100µA
- 休眠电流:典型值1µA,最大值3µA
DS2746依旧在生产中,假如您正准备开发新产品,我们推荐ModelGauge m5 MAX17055电量计。
DS2746可为成本敏感应用提供系统侧电池电量监测。通过2线接口将电压、双向电流及累积电流测量数据提供给主处理机。失调偏置和失调消隐特性可以极大的提高库仑计的精度。另外,DS2746有两个辅助A/D输入,可用来采样电池包识别电阻、热敏电阻或其他电压源。转换结果是一个与电源电压成比例的小数,这可以消灭与电源有关的误差。DS2746通过VOUT引脚使能电阻分压器,使之仅在进行测量时工作,以减小测量电路的总功耗。当系统不活动时,低功耗休眠模式可以减少电流消耗,同时保持库仑计数。纤小的3mm x 3mm TDFN封装仅占用9mm² PCB空间。
应用
- 2.5G/3G无线手机
- 数码相机与摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- PDA/智能电话
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2746G+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| DS2746G+T&R | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2746的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论