MAX17055

量产

采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表

采用ModelGauge m5 EZ算法的业界超低IQ电量表无需进行电池特性表征

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ModelGauge m5 EZ
    • EZ性能无需进行特性表征
    • 对电池变化具有高耐受力
    • 消除了接近空电压的误差
    • 消除了库仑计数器漂移
    • 经过电流、温度和老化补偿
    • 不需要空、满或空闲状态
  • 低工作电流:7µA
  • 宽检测电阻范围
    • 1mΩ至1000mΩ
    • PCB金属检测+温度补偿
  • 支持锂离子和变体,包括LiFePO4
  • ±1°C内部温度或热敏电阻
  • 通过动态功耗估算放电期间的电源能力
  • 剩余电量使用时间与充满电量所需时间估算
    • 恒定功率或恒定电流
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 精密测量系统
    • 无需校准
  • 针对电压、SOC、温度、电流和1% SOC变化的警报指示器
MAX17055
采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表
MAX17055: Functional Diagram
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
电池充电器IC 1
MAX77650 量产 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
电池监控器和电量计 3
MAX17201 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
MAX17048 推荐用于新设计 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
MAX17050 量产 ModelGauge m3电量计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17055GEVKIT

MAX17055评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监控1节锂离子电池组
  • 电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V
  • 片内温度测量和外部热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB跟踪检测电阻
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17055G/MAX17055X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5主机侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。

MAX17055G/MAX17055X评估套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

观看视频 >

 

应用

  • 蓝牙耳机
  • 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
  • 手持式计算机和终端
  • 健康和健身监测器
  • 家居和楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 便携式游戏机
  • 智能手机
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 玩具
  • 可穿戴式设备、智能手表
  • 无线扬声器

MAX17055XEVKIT

MAX17055评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监控1节锂离子电池组
  • 电池组输入电压范围:+2.3V至+4.9V
  • 片内温度测量和外部热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB跟踪检测电阻
  • 兼容Windows 7或更高版本的软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17055G/MAX17055X评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装PCB,用于评估独立的ModelGauge™ m5主机侧电量表IC,这些IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子电池。

MAX17055G/MAX17055X评估套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估套件和RJ-11连接电缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件GUI软件。

观看视频 >

 

应用

  • 蓝牙耳机
  • 数码相机、数码摄像机和运动型摄像机
  • 手持式计算机和终端
  • 健康和健身监测器
  • 家居和楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 便携式游戏机
  • 智能手机
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 玩具
  • 可穿戴式设备、智能手表
  • 无线扬声器

eval board
MAX32620FTHR

MAX32620/MAX77650/MAX17055评估套件

特性和优点

  • 便捷的开发平台
    • 0.9 x 2.0英寸DIP外形尺寸
      • 兼容试验板
      • 兼容Feather Wing
    • Pmod兼容插座
      • 支持SPI、UART、I2C和GPIO
      • 可从板的两侧进行操作
    • 集成电池管理
      • 单节锂离子充电器
      • 电量计
    • 用户界面外设
      • 两个RGB LED
      • 两个按钮
  • MAX32620微控制器特性
    • 带FPU的96MHz Arm Cortex-M4微控制器
    • 2048KB闪存
    • 256KB SRAM
    • 全速USB
    • SPI、I2C、UART和1-Wire
    • 4通道10位ADC
    • 49双电压GPIO
    • 3.9mm x 4.1mm,81引脚WLP封装
  • MAX77650超低功耗PMIC特性
    • Smart Power Selector充电器
      • 支持锂离子/锂聚合物电池
      • 7.5mA至300mA充电电流
    • 单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
      • 单电感提供3路输出
    • 150mA LDO稳压器
    • I2C 可配置
    • 2.75mm x 2.15mm,30引脚WLP封装
  • MAX17055电量计特性
    • ModelGauge m5 EZ
      • 消除电池特性表征
      • 消除了库仑计数器漂移
    • 工作电流:7µA
    • 1.4mm x 1.5mm,9引脚WLP封装

产品详情

MAX32620FTHR板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32620 Arm® Cortex®-M4微控制器快速实施电池优化解决方案。该电路板还包括MAX77650超低功耗PMIC和MAX17055电量计,以超小的电路板空间提供高效的电源转换和电池管理。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与试验板和现成的外设扩展板兼容。除了双排接头之外,还有两个12引脚Pmod™兼容插座连接器,可提供更多扩展选项。板上还具有常见的用户界面外围设备,包括两个RGB指示灯LED和两个按钮。这些器件提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 便携式医疗设备
  • 传感器中枢
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片

MAX17055GEVKIT
MAX17055评估套件
MAX17055XEVKIT
MAX17055评估套件
MAX32620FTHR
MAX32620/MAX77650/MAX17055评估套件
MAX32620FTHR: Board Photo

最新评论

近期浏览