产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 独特的1-Wire接口仅需一个端口引脚即可进行通信
  • 为电池组提供唯一的64位序列号
  • 片上电池温度检测省去热敏电阻
  • 片上A/D转换器监视电池电压,作为终止充电和终止放电的判据
  • 片上集成的电流累积器提供电量计量
  • 二进制历时记录器
  • 40字节非易失用户存储器存储电池相关数据
  • 工作温度范围-40°C至+85°C
DS2438
智能电池监测器
DS2438:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2438EVKIT

智能电池监测器评估板

特性和优点

  • 演示DS2438智能电池监控器的功能,包括:
    • 温度测量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 经过时间
    • 信息存储
    • 识别
  • 提供小批量DS2438编程支持
  • 与运行Windows XP®或更低操作系统的PC的USB端口接口

产品详情

DS2438评估套件(EV套件)为使用DS2438智能电池监控器进行性能评估、软件开发和原型制作提供了便利。该评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接与PC接口。所有相关数据手册均可在我们的网站 www.maximintegrated.com 上找到。

板上的多个插孔便于轻松连接到台式电源和PC的串行端口。ZIF插座支持多个器件。

随附的软件支持小批量器件编程,并实时显示温度、电压、电流、累加电流和经过时间的测量值。此外,用户还可以使用DS2438的失调校准寄存器和其他功能来校准电流测量值。

 

应用

  • 手机
  • 数码相机
  • 数码摄像机
  • 掌上型电脑、手持终端(包括条形码)
  • 触控笔输入型掌上电脑、PDA和组织整理工具
  • 智能电池组/充电器

DS2438EVKIT
智能电池监测器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2438的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览