概览
优势和特点
- 演示DS2438智能电池监控器的功能,包括:
- 温度测量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累加
- 经过时间
- 信息存储
- 识别
- 提供小批量DS2438编程支持
- 与运行Windows XP®或更低操作系统的PC的USB端口接口
产品详情
DS2438评估套件(EV套件)为使用DS2438智能电池监控器进行性能评估、软件开发和原型制作提供了便利。该评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接与PC接口。所有相关数据手册均可在我们的网站 www.maximintegrated.com 上找到。
板上的多个插孔便于轻松连接到台式电源和PC的串行端口。ZIF插座支持多个器件。
随附的软件支持小批量器件编程,并实时显示温度、电压、电流、累加电流和经过时间的测量值。此外,用户还可以使用DS2438的失调校准寄存器和其他功能来校准电流测量值。
应用
- 手机
- 数码相机
- 数码摄像机
- 掌上型电脑、手持终端(包括条形码)
- 触控笔输入型掌上电脑、PDA和组织整理工具
- 智能电池组/充电器
相关产品
文档
-
DS2438EVKIT: 智能电池监测器评估板 Data Sheet1900/1/1PDF171K