ADALM-PULTO

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. It includes schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products.

Fast track your design

AD9363

推荐用于新设计

RF捷变收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成12位DAC和ADC的射频(RF) 2 × 2收发器
  • 宽带宽:325 MHz至3.8 GHz
  • 支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)工作模式
  • 可调谐通道带宽(BW):最高20 MHz
  • 接收器:6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数为3 dB
  • 接收(Rx)增益控制
    • 实时监控和控制信号用于手动增益
    • 独立的自动增益控制(AGC)
  • 双发射器:4路差分输出
  • 高线性度宽带发射器
    • 发射(Tx)误差矢量幅度(EVM):-34 dB
    • Tx噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
    • Tx监控器:66 dB动态范围,精度=1 dB
  • 集成式小数N分频频率合成器
  • 2.4 Hz本振(LO)步长
  • CMOS/LVDS数字接口
AD9363
RF捷变收发器
AD9363 Functional Block Diagram AD9363 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 6
ADL5602 推荐用于新设计 50 MHz 至4 GHz 的RF/IF增益模块
ADL5521 推荐用于新设计 400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器
ADL5523 推荐用于新设计 400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器
ADL5320 推荐用于新设计 400 MHz 至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器
ADL5321 推荐用于新设计 2.3 GHz 至4.0 GHz ¼ W RF驱动器放大器
ADL5324 推荐用于新设计 400 MHz至4000 MHz、½ W RF驱动器放大器
开关稳压器和控制器 2
ADP2164 量产 6.5V4 A高效率降压DC-DC调节器
ADP5040 量产 集成1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO的微型电源管理单元
锁相环(PLL)频率合成器 1
ADF4351 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
线性稳压器 1
ADP1755 量产 1.2AVin、可调Vout LDO线性稳压器
直接数字频率合成器(DDS) 1
AD9548 推荐用于新设计 4/8路输入的网络时钟发生器/同步器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

打开工具

MATLAB Filter Design Wizard for AD9361

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ

AD9361宽带软件自定义无线电板

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 允许高通道密度
  • 通过单 FMC 连接器供电
  • 支持 MIMO 无线电,ADC 和 DAC 的采样同步小于 1
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 支持特定频谱设计(PA、LNA等)的附加卡

产品详情

AD-FMCOMMS3-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。


AD-FMCOMMS3-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一平台,可在比AD-FMCOMMS2-EBZ更宽的调谐范围内工作。该板的预期射频性能必定会因很宽的频带前端而有所降低。它确实符合数据手册的2.4 GHz规格,但不在该板支持的整个射频调谐范围内。该平台支持的整个范围(70 MHz - 6 GHz )的典型性能数据参见该板的相关文档。该板主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 db或1% EVM的性能。有关以性能为导向的平台,请参阅AD-FMCOMMS2-EBZ

EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ
AD9361宽带软件自定义无线电板
AD-FMCOMMS3-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS3-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS3-EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览