Обзор

Особенности и преимущества

  • Модуль типа PCBA (печатная плата в сборе) размером 37 мм × 24 мм с разъемом для антенны MMCX
  • Содержит работающую на частоте 2,4 ГГц систему на кристалле стандарта IEEE 802.15.4e со встроенным сетевым программным обеспечением SmartMesh
    • Обеспечивает надежность передачи данных >99.999% в самых сложных радиочастотных средах
    • Узлы, потребляющие менее 50 мкА при передаче данных
  • Может служить в сети SmartMesh IP в качестве беспроводного узла (Wireless Mote), администратора EManager или точки доступа (Access Point Mote)
  • Эти продукты содержат механизм шифрования. Могут накладываться ограничения на импорт/экспорт.

Подробнее о продукте

Беспроводные сенсорные сети SmartMesh IP SmartMesh IP представляют собой работающие через интернет протокол (IP) самоуправляемые сети с низким энергопотреблением, состоящие из беспроводных узлов, называемых «mote». LTP5902-IPM представляет собой печатную плату в сборе (PCBA) с разъемом для антенны, являющуюся частью семейства Eterna® решений стандарта IEEE 802.15.4e. Она характеризуется высокой степенью интеграции, имеет низкое энергопотребление, а также содержит 32-битный микропроцессор ARM Cortex-M3, использующий встроенное сетевое программное обеспечение SmartMesh IP. Модуль LTP5902-IPM предназначен для поверхностного монтажа и имеет размеры 37 мм × 24 мм.

В сетях SmartMesh IP с синхронизацией по времени все узлы сети могут отправлять, принимать и передавать через себя данные, обеспечивая при этом многолетнюю автономную работу от одной батареи. SmartMesh IP представляет собой основанную на простой в интеграции платформе универсальную сеть с высокой надежностью и низким энергопотреблением.

Поведение LTP5902-IPM в сети SmartMesh IP определяется выбором загружаемого программного обеспечения SmartMesh IP: беспроводной узел (Wireless Mote), сетевой администратор EManager или узловая точка доступа (Access Point Mote). Программное обеспечение SmartMesh IP, поставляемое с LTP5902-IPM, полностью протестировано и проверено и легко настраивается через программный интерфейс прикладного программирования (API). После приобретения продуктов SmartMesh IP, двоичные файлы SmartMesh IP могут быть загружены через учетную запись myAnalog.

Функциональность выводов модуля LTP5902-IPMA определяется загружаемым программным обеспечением и подробно описана в следующих файлах документации:

LTP5902-IPM


=

Модуль LTP5902IPC-IPMA

+

ПО узла сети SmartMesh IP

Документация на LTP5902-IPM

LTP5902-IPR

=

Модуль LTP5902IPC-IPMA

+

ПО администратора EManager сети SmartMesh IP

Документация на LTP5902-IPR

LTP5902-IPA

=

Модуль LTP5902IPC-IPMA

+

ПО точки доступа сети SmartMesh IP

Документация на LTP5902-IPA

Особенности сети

Особенность

Преимущество

Надежность передачи данных > 99,999%

Предотвращает пропадание связи, характерное для других сетей

Шифрование AES-128 с сертификатом NIST

Данные защищены сквозным шифрованием, проверкой целостности сообщений и аутентификацией устройства

Масштабируемость

Использует протокол изменения каналов по времени, чтобы избежать коллизий в сети с целью максимизации масштаба сети при поддержании минимальной мощности и сокращении повторных попыток передачи из-за перегрузки

Двунаправленная связь

Идеально подходит как для систем мониторинга, так и для систем управления

До 10 сообщений в секунду на узел

Связь с синхронизацией по времени позволяет избежать конфликтов в сети. Эта скорость передачи данных предусматривает запас времени для повторных попыток передачи пакетов.

Особенности устройства

Особенность

Преимущество

Ведущая в отрасли технология радиосвязи с низким энергопотреблением

• 4,5 мА для получения пакета
• 5,4 мА для передачи при 0 дБм
• 9,7 мА для передачи при 8 дБм

Встроенные ВЧ-цепи

К высокочастотным элементам относятся встроенный усилитель мощности и другие компоненты, предварительно оптимизированные по характеристикам, в том числе предусмотрена температурная компенсация, что в итоге экономит время разработки.

Сертификация ВЧ-модуля

Модуль предварительно сертифицирован для следующих стран: США, Канада, ЕС, Австралия и Новая Зеландия, Индия, Япония, Корея, Тайвань.

Поддержка источников накапливаемой энергии

Характеризующаяся очень низким энергопотреблением схемотехника позволяет питать узлы с помощью различных источников накапливаемой энергии. Нажмите здесь, чтобы увидеть демонстрационную схему узла SmartMesh IP, который питается от источника внутреннего освещения.

Встроенный датчик температуры

Точный датчик температуры встроен непосредственно в узел.

Области применения

Устройства SmartMesh IP идеально подходят для беспроводного оборудования промышленного Интернета вещей (IoT). Узнайте больше о применении SmartMesh.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.