Обзор
Особенности и преимущества
- Широкополосный преобразователь с повышением/понижением частоты
- Коэффициент усиления по мощности 1.8 дБ
- Широкополосные порты сигналов ВЧ, ПЧ и гетеродина
- Однополосный коэффициент шума (NF) 9.75 дБ
- IP3 по входу: 28.5 дБм
- P1dB по входу: 13.3 дБ
- Типичный требуемый уровень сигнала гетеродина: 0 дБм
- Работа от одного источника питания: 5 В, 130 мА
- Регулируемое смещение для работы с пониженным энергопотреблением
- 24-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
Микросхема ADL5801 основана на комбинации ядра активного смесителя с двойной балансировкой, обладающего повышенной линейностью, и интегрированного буферного усилителя сигнала гетеродина, которая обеспечивает преобразование частоты в широком диапазоне от 10 МГц до 6 ГГц. Благодаря патентованной схеме линеаризации смеситель способен поддерживать повышенный IP3 по входу при высоких уровнях входного сигнала. Функция регулировки смещения позволяет изменять смещение при помощи внешнего вывода управления для оптимизации линейности входного каскада, однополосного коэффициента шума и потребляемого тока. Для адаптивного управления смещением компонент имеет опциальный детектор мощности входного сигнала. Благодаря высокой линейности входного каскада компонент может применяться в системах сотовой связи. В данных системах требуется повышенная линейность, поскольку в противном случае попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик. Возможность адаптивного смещения позволяет смесителю обеспечивать высокий IP3 по входу при воздействии сильных блокирующих сигналов. Когда блокирующие сигналы пропадают, ток смещения ADL5801 может быть автоматически уменьшен для поддержания малого коэффициента шума и низкого энергопотребления.Балансная архитектура активного смесителя обеспечивает превосходные показатели по прямому прохождению сигнала гетеродина в тракты ВЧ и ПЧ (типичный уровень ниже -40 дБм). Выходной каскад тракта ПЧ обеспечивает типичный коэффициент усиления по напряжению 7.8 дБ при работе на нагрузку 200 Ом. Широкий рабочий диапазон частот выходного каскада ПЧ с открытым коллектором позволяет использовать ADL5801 в качестве преобразователя с повышением частоты в разнообразных схемах передатчиков.
ADL5801 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС. Компонент выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.
Области применения
- Приемники базовых станций систем сотовой связи
- Преобразователи с понижением частоты для радиоканалов
- Широкополосные системы с частотным уплотнением каналов
- Измерительная техника
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
ADL5801 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
- For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.
- For adjustable gain with external resistor: AD8351.
- For a differential input/output IF VGA: AD8370, AD8375, ADL5336.
- For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
Рекомендуемые ФАПЧ
- For high performance with integrated VCO: ADF4350.
- For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.
- For lower cost, power and size with integrated VCO: ADF4360-0, ADF4360-1, ADF4360-2, ADF4360-3, ADF4360-4, ADF4360-5, ADF4360-6, ADF4360-7, ADF4360-8, ADF4360-9.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
ADL5801 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.