Обзор
Особенности и преимущества
- Устойчивость к эффекту защелкивания при любых условиях
- Выдерживаемый электростатический разряд: 8 кВ (модель человеческого тела)
- Низкое сопротивление во включенном состоянии (6.5 Ом)
- Биполярное питание от ±9 В до ±22 В
- Однополярное питание от 9 В до 40 В
- Предельное напряжение питания 48 В
- Полный набор спецификаций при напряжениях питания ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В
- Диапазон аналоговых сигналов от VSS до VDD
Подробнее о продукте
ADG5401 - это монолитный промышленный аналоговый ключ типа SPST (однополюсный ключ на одно направление) на КМОП транзисторах, устойчивый к эффекту защелкивания (фиксации состояния). Ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях во включенном (замкнутом) состоянии, а диапазон его входных сигналов ограничен напряжениями питания. В выключенном (разомкнутом) состоянии он блокирует прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания.
Крайне низкое сопротивление во включенном состоянии и его малая неравномерность делают данный компонент идеальным выбором для задач сбора данных и переключения коэффициентов усиления, где критически важны низкие искажения. Архитектура, предотвращающая возникновение эффекта защелкивания, и высокая устойчивость к электростатическому разряду повышают надежность при работе в жестких условиях.
Ключевые особенности продукта
- Изоляционные канавки защищают от эффекта защелкивания. Диэлектрическая канавка разделяет транзисторы с каналами P-типа и N-типа, предотвращая защелкивание даже при больших перегрузках по напряжению.
- Низкое RON.
- Поддержка биполярного напряжения питания. В задачах, где аналоговый входной сигнал является биполярным, ADG5401 может работать от биполярных напряжений питания до ±22 В.
- Поддержка однополярного напряжения питания. В задачах, где аналоговый входной сигнал является однополярным, ADG5401 может работать от однополярного напряжения питания до 40 В.
- Цифровые входы, совместимые с 3-вольтовой логикой: VINH = 2.0 В, VINL = 0.8 В.
- Не требует применения напряжения питания цифровой логики VL.
- Выпускается в 8-выводном корпусе MSOP.
Области применения
- Маршрутизация высоковольтных сигналов
- Автоматическое тестовое оборудование
- Входные аналоговые каскады
- Прецизионные системы сбора данных
- Выбор коэффициента усиления усилителя
- Промышленная измерительная техника
- Замещение реле
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.