Обзор

Особенности и преимущества

  • <0.5 pC charge injection over full signal range
  • 2.5 pF off capacitance
  • Low leakage; 0.6 nA maximum @ 85°C
  • 120 Ω on resistance
  • Fully specified at +12 V, ±15 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 8-lead SOT-23 package

Подробнее о продукте

The ADG1219 is a monolithic iCMOS® device containing an SPDT switch. An EN input is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off. When on, each channel conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the supplies. Each switch exhibits break-before-make switching action.

The iCMOS (industrial CMOS) modular manufacturing process combines high voltage complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage parts has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The ultralow capacitance and exceptionally low charge injection of these multiplexers make them ideal solutions for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Figure 2 shows that there is minimum charge injection over the entire signal range of the device. iCMOS construction also ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Applications
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio/video signal routing
  • Communication systems
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADG1219

    Модели SPICE

    Материалы по теме

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь