Обзор

Особенности и преимущества

  • Ширина полосы ВЧ до 6.1 ГГц
  • 25-битный фиксированный модуль позволяет получить разрешение по частоте менее 1 Гц
  • Возможность модуляции частоты и фазы
  • Возможность формирования пилообразного и треугольного сигналов в частотной области
  • Поддержка параболического закона качания частоты
  • Возможность качания частоты внутри сигнала FSK
  • Возможность качания частоты с двумя разными скоростями
  • Задержка начала качания частоты
  • Считывание текущего значения частоты в режиме качания частоты
  • Прерывание качания частоты
  • Напряжение питания от 2.7 В до 3.3 В
  • Раздельные выводы VP позволяют расширить диапазон напряжения настройки
  • Программируемые токи схемы накачки заряда
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Цифровое обнаружение входа в синхронизм
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Детектирование пропуска импульсов (cycle slip reduction) для ускорения входа в синхронизм
  • Режим быстрой синхронизации с переключением ширины полосы
  • Соответствует требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADF4158 - это синтезатор сетки частот до 6.1 ГГц с дробным коэффициентом деления, имеющий функции модуляции и формирования сигналов. Разрядность модуля синтезатора равна 25 бит, что позволяет получить точность установки частоты менее 1 Гц в диапазоне 6.1 ГГц. Синтезатор включает в себя малошумящий цифровой фазочастотный детектор, прецизионную схему накачки заряда и программируемый делитель опорной частоты. Также в состав синтезатора входит дробный интерполятор на основе сигма-дельта модуляции, обеспечивающий программируемый дробный коэффициент деления. Значение делителя определяется при помощи регистров INT и FRAC в соответствии с формулой N = INT + (FRAC/225).

ADRF4158 может использоваться для формирования сигналов с частотной манипуляцией (FSK) и фазовой манипуляцией (PSK). Также поддерживается ряд режимов изменения частоты, которые позволяют реализовать различные формы сигналов в частотной области, например, пилообразный или треугольный сигнал. ADF4158 имеет схему определения проскальзывания цикла синхронизации (cycle slip reduction), которая позволяет ускорить процесс входа в синхронизм без модификации петлевого фильтра.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Устройство работает от напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 3.3 В, и может быть переведено в режим пониженного энергопотребления, когда оно не используется.

Области применения

  • Радары непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW)
  • Оборудование для тестирования систем связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF4158 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For ultalow noise, 3V applications, 200mA output: ADP151.
  • For high accuracy, 5V applications: ADP3334.
  • For ultralow noise, 3V applications,150mA output: ADP150.
  • For a step up, 3V to 5V regulator: ADP1613.

Рекомендуемые Divide-by-4 Prescaler

  • For a low noise, low power, fixed RF block: ADF5001.

Рекомендуемые активный фильтр ФАПЧ

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier: OP184.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADF4158 Обсуждения

System Simulation of the FMCW Radar
6 неделя (ль) назад в категории Design Tools and Calculators
Question about chirp analysis in ADIsimPLL
6 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: FMCW generation using PLL evaluation board
7 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.