Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
AD7671 - это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с перераспределением заряда, который поддерживает скорость преобразования до 1 миллиона отсчетов в секунду (MSPS) и работает с однополярным напряжением питания 5 В. Он включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, входную резистивную масштабирующую цепь для выбора различных диапазонов входных напряжений, внутренний генератор тактового сигнала преобразования, схемы коррекции погрешностей, а также последовательный и параллельный интерфейсные порты.AD7671 подвергается заводской калибровке и всеобъемлющим испытаниям на соответствие требованиям к динамическим (отношение сигнал/шум (SNR) и полный уровень гармонических искажений (THD)) и статическим (коэффициент усиления, смещение и линейность) характеристикам.
Компонент имеет режим с очень высокой частотой дискретизации (высокоскоростной режим), нормальный режим для систем с асинхронной частотой преобразования и режим с низкой потребляемой мощностью (импульсный), в котором потребляемая мощность линейно масштабируется в зависимости от скорости преобразования.
Компонент производится по технологии КМОП 0.6 микрон компании Analog Devices, которая обеспечивает высокий уровень характеристик, и выпускается в 48-выводном корпусе LQFP, а также миниатюрном 48-выводном корпусе LFCSP. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- Высокое быстродействие
AD7671 - это 16-разрядный АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда, обладающий очень высоким быстродействием (1 MSPS в высокоскоростном режиме и 800 kSPS в нормальном режиме). - Работа с однополярным питанием
AD7671 работает с однополярным напряжением питания 5 В, рассеивая всего 112 мВт (тип.). В импульсном режиме и режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность еще ниже. - Превосходная интегральная нелинейность
AD7671 обладает максимальной интегральной нелинейностью (INL) 2.5 младших значащих разрядов (LSB) и поддерживает разрешение 16 бит без пропуска кодов. - Последовательный или параллельный интерфейс
Универсальный параллельный (8 бит или 16 бит) или двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с логикой, которая работает с напряжениями питания 3 В или 5 В.
Области применения
- Системы сбора данных
- Системы связи
- Измерительная техника
- Спектральный анализ
- Медицинские измерительные приборы
- Управление технологическими процессами
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (2)
Сопутствующие компоненты
AD7671 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
-
Для схем, в которых требуются малый шум и малый температурный дрейф:
AD780, ADR4525, ADR421. - Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4897-1, AD8021.
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4841-1, ADA4896-2, AD8031.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.