Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие: 10 MSPS
  • SNR: 91.5 дБ
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • INL: ±0.45 LSB
  • DNL: ±0.35 LSB
  • Рассеиваемая мощность: 136 мВт
  • 32-выводный корпус LFCSP (5 мм × 5 мм)
  • Архитектура с последовательным приближением
    • Конвейерная задержка отсутствует
  • Погрешность нуля: ±1LSB
  • Диапазон дифференциальных входных напряжений: ±4.096 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7626 – это 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, обладающий быстродействием 10 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Архитектура с последовательным приближением позволяет достичь беспрецедентных характеристик шума (отношение сигнал-шум 91.5 дБ) и линейности (интегральная нелинейность – ±0.45 младшего значащего разряда (LSB)). AD7626 включает в себя быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой, внутренний генератор тактового сигнала преобразования и внутренний источник опорного напряжения с буфером. По переднему фронту сигнала CNV компонент выполняет выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах имеют противоположные фазы и изменяются в диапазоне от 0 В до REF. Опорное напряжение (REF) 4.096 В может формироваться внутренним источником или поступать от внешнего источника.

Результаты преобразования доступны пользователю через интерфейс LVDS, тактовый сигнал которого формируется внутренним генератором и выдается на внешний вывод, что позволяет минимизировать количество необходимых внешних цепей.

AD7626 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Цифровые системы визуализации
    • Цифровые рентгеновские аппараты
    • Цифровые магниторезонансные томографы
    • Инфракрасные камеры и камеры с ПЗС
  • Быстродействующие системы сбора данных
  • Приемники систем связи с широким динамическим диапазоном
  • Спектральный анализ
  • Контрольно-испытательная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD7626 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые стабилизаторы напряжения

Рекомендуемые усилители-драйверы

  • For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4932-1.
  • For low noise, low distortion, high speed: ADA4899-1.

Рекомендуемые драйверы и ресиверы

  • For a dual LVDS line driver: ADN4663.

Рекомендуемые цифровые изоляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.