Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения:
    • Градация B: 25 мкВ, макс. (8-выводный SOIC, одноканальный/двухканальный)
    • Градация A: 50 мкВ, макс. (8-выводный SOIC, одноканальный/двухканальный)
    • Градация A: 50 мкВ, макс. (14-выводный SOIC, четырехканальный)
  • Низкий дрейф напряжения смещения:
    • Градация B: 0.25 мкВ/°C, макс. (8-выводный SOIC, одноканальный/двухканальный)
    • Градация A: 0.55 мкВ/°C, макс. (8-выводный SOIC, одноканальный/двухканальный)
  • Обсуждение других характеристик см. в техническом описании
ADA4077-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADA4077-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/17604 DSCC

Подробнее о продукте

Одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители ADA4077-1, ADA4077-2, ADA4077-4 обладают крайне низкими напряжением смещения и дрейфом, а также низким входным током смещения, низким шумом и малой потребляемой мощностью. Их выходные каскады сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ без применения внешней компенсации.

К возможным областям применения данных усилителей относятся аналоговое преобразование сигналов датчиков (например, термопар, РТД, тензодатчиков), входные усилители схем управления технологическими процессами, а также прецизионные измерения мощности в оптических и беспроводных системах передачи. ADA4077-1, ADA4077-2 и ADA4077-4 могут представлять интерес для портативных измерительных приборов и измерительных приборов с питанием от сети, прецизионных фильтров, а также схем измерения тока или напряжения и установки рабочего уровня.

В отличие от усилителей ряда конкурентов ADA4077-1/ ADA4077-2/ADA4077-4 поддерживают уровень чувствительности к влаге MSL1, что соответствует технологиям сборки с наиболее жесткими требованиями, и гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ADA4077-1 и ADA4077-2 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC (включая компонент градации B) и 8-выводном корпусе MSOP (только градация A). ADA4077-4 выпускается в 14-выводных корпусах TSSOP и SOIC.

Области применения

  • Входные усилители схем управления технологическими процессами
  • Схемы управления в базовых станциях систем беспроводной связи
  • Схемы управления в оптических сетях
  • Измерительная техника
  • Интерфейс с датчиками и управляющими элементами: термопары, РТД, тензодатчики и измерение тока с использованием шунтов
  • Прецизионные фильтры

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (29)
  • Техническое описание (3)
  • Статьи по применению (2)
  • Обучающие материалы (2)
  • Описание схемы (1)
  • Технические статьи (1)
  • Пресс-релизы (1)
  • Вебкасты (2)
  • Редко задаваемые вопросы (17)
  • Редко задаваемые вопросы

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADA4077
    ADA4077-1
    ADA4077-2
    ADA4077-4

    Инструмент Precision ADC Driver Tool

    Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

    Precision ADC Driver Tool

    Инструменты проектирования

    Калькулятор бюджета погрешности операционного усилителя

    Это онлайн-инструмент предназначен для оптимизации диапазона, коэффициента усиления и точности операционного усилителя.

    Мастер расчета активных фильтров

    Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

    Analog Photodiode Wizard

    Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

    Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.