ВЧ смесители
ADI предлагает самый обширный в отрасли ассортимент широкополосных смесителей диапазонов ВЧ, СВЧ и КВЧ. Благодаря новым инновационным методам проектирования, корпусировки и технологиям изготовления высокочастотных компонентов, ADI предлагает полный ассортимент дискретных и интегрированных, широкополосных и высокочастотных решений для работы с частотами до 90 ГГц. Благодаря ассортименту ВЧ смесителей компании ADI разработчики могут быть уверены, что найдут смеситель, который наилучшим образом будет соответствовать их требованиям к характеристикам, цене и типу корпуса.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
- Квадратурные смесители и смесители с подавлением зеркальной составляющей
- Квадратурные преобразователи с понижением частоты/приемники
- Квадратурные преобразователи с повышением частоты/передатчики
- РЧ смесители с интегрированным гетеродином
- Смесители с одиночной, двойной и тройной балансировкой
- Смесители субгармоник
Аналоговый инструмент проектирования: ADIsimRF™
ADIsimRF - это простое в применении средство расчета РЧ цепей. В нем возможно рассчитать покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и потребляемую мощность. Число каскадов может быть изменено вплоть до максимального количества в 20 каскадов. Каскады могут быть легко удалены или добавлены, так же каскад может быть временно отключен.
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Why a Fully Integrated Translation Loop Device Achieves the Best Phase Noise Performance
- Broadband 3 GHz to 20 GHz High Performance Integrated Mixer with 0 dBm LO Drive
- 5G Drives mmWave Technology Across Multiple Industries
- 60 GHz Wireless Data Interconnect for Slip Ring Applications
-
Improved DAC Phase Noise Measurements Enable Ultralow Phase Noise DDS Applications
Analog Dialogue