Сбор и накопление энергии
Analog Devices предлагает широкий ассортимент микросхем со сверхнизким энергопотреблением для приложений сбора и накопления энергии. Данные компоненты управления питанием преобразуют энергию от источников вибрации (пьезоэлектриков), света (солнечных панелей) и температуры (термоэлектрических модулей Пельтье, термоэлектрических генераторов, термобатарей и термопар), и обеспечивают преобразование этой энергии с высоким КПД в различные уровни регулируемого напряжения или для заряда аккумуляторов и ионисторов. Повышающие преобразователи, которые работают от 20 мВ или зарядных устройств с обеспечением точки максимальной мощности (MPPT), расширяют возможности для приложений промышленной автоматизации и управления, беспроводных датчиков, транспорта, автомобильных приложений и систем управления зданиями. Линейные стабилизаторы со сверхнизким током покоя, операционные усилители, компараторы, супервизоры напряжения, АЦП, ЦАП и микромощные источники опорного напряжения являются дополнительными компонентами для создания автономных систем.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
-
Multi-Chemistry Battery Charger Supports Maximum Power Point Tracking for Solar Panels
Журнал LT
- Low Noise Power Supplies Come in Many Flavors: Part 3 - Buck Converters
-
Powering a Dust Mote from a Piezoelectric Transducer
Журнал LT
- Frequently Asked Questions: Thermoelectric Energy Harvesting With the LTC3108 & LTC3109
-
80V Buck-Boost Lead-Acid and Lithium Battery Charging Controller Actively Finds True Maximum Power Point in Solar Power Applications
Журнал LT