Микросхемы управления зарядом батареи
Analog Devices предлагает широкий ассортимент высококачественных микросхем управления зарядом любых аккумуляторных батарей, в том числе литий-ионных, литий-железо-фосфатных, свинцово-кислотных и аккумуляторов на основе никеля, которые могут использоваться как в проводных, так и беспроводных зарядных устройствах. Микросхемы управления зарядом функционируют в соответствии с линейной или импульсной топологией и полностью автономны в работе.
Наши микросхемы управления зарядом имеют большое количество стандартных функций для управления аккумуляторными батареями и обеспечения их безопасности. В их числе встроенная схема подзарядки батареи, ограничение тока, зарядка с контролем температуры, мониторинг состояния и защита, телеметрия через интерфейсы SMBus или I2C, а также возможность заряда высоковольтных многоэлементных батарей с разным химическим составом.
Данные устройства могут использоваться в различных областях применения, в том числе в системах мониторинга состояния литий-ионных аккумуляторов, системах накопления энергии с использованием фотоэлементов, промышленных системах мониторинга, носимых устройствах и другом портативном оборудовании.
Наши микросхемы управления зарядом имеют большое количество стандартных функций для управления аккумуляторными батареями и обеспечения их безопасности. В их числе встроенная схема подзарядки батареи, ограничение тока, зарядка с контролем температуры, мониторинг состояния и защита, телеметрия через интерфейсы SMBus или I2C, а также возможность заряда высоковольтных многоэлементных батарей с разным химическим составом.
Данные устройства могут использоваться в различных областях применения, в том числе в системах мониторинга состояния литий-ионных аккумуляторов, системах накопления энергии с использованием фотоэлементов, промышленных системах мониторинга, носимых устройствах и другом портативном оборудовании.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
11145
ru
Quick Battery Management Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 277: Dual Battery Power Manager Increases Run Time by 12% and Cuts Charge Time in Half
- Design Note 283: Li-Ion Linear Charger Allows Fast, Full Current Charging While Limiting PC Board Temperature to 85°C
- Design Note 144: LT1511 Low Dropout, Constant-Current/Constant-Voltage 3A Battery Charger
- Design Note 531: 55V High Efficiency Buck-Boost Power Manager and Multi-Chemistry Battery Charger
- Design Note 535: Monolithic Linear Battery Charger Operates from Inputs Up to 60V
Технические статьи
-
I2C Communication Protocol: Understanding I2C Primer, PMBus, and SMBus
Analog Dialogue
- Complete, Efficient 100 mA Wireless Charging Solution with Optimum Power Transfer and Safety Features
- Wireless Power Transmission
-
Simple Battery Charger ICs for Any Chemistry
Analog Dialogue
- Got Backup? Maintain Power Continuity